(PL) Danfoss Polska
Napędy elektryczne VLT
> O Nas
> Nowości
> Case stories
> Produkty
> Konfigurator produktów
> Dokumentacja
> Oprogramowanie
> Serwis
> Historia napędów
> Kontakty
 
 
 
 
 

Frequency Converters

VLT® HVAC Drive FC 100

VLT® HVAC Drive wykorzystuje w pełni potencjał tkwiący w aplikacjach HVAC. VLT® HVAC Drive, zbudowany na nowej, modułowej platformie plug-and-play, sprawia, że realizacja aplikacji HVAC jest dziecinnie prosta. Danfoss optymalizuje właściwości VLT® HV...

VLT® AQUA Drive FC 200

Danfoss VLT ® AQUA Drive jest dedykowana dla zastosowań w gospodarce wodno-ściekowej. Dzięki szerokiej gamie rozbudowanych funkcji standardowych oraz opcjonalnych, VLT® AQUA Drive zapewnia największą możliwą redukcję ogólnych kosztów w zastosowaniach...

VLT® AutomationDrive FC 300

VLT® AutomationDrive reprezentuje koncepcję jednego napędu, który steruje całym szeregiem operacji, realizując funkcje od standardowego napędu wektorowego do serwonapędu w dowolnej maszynie lub linii produkcyjnej.Modułowa i otwarta platfor...

VLT® 2800 Series

VLT® serii 2800 należą do najmniejszych wielozadaniowych przetwornic na rynku. Przetwornice te zostały zaprojektowane do bezpośredniego montażu obok siebie co pozwala oszczędzić znacznie przestrzeń w szafie sterowniczej. Istnieje możliwość...

VLT® Micro Drive FC 51

VLT® Micro Drive jest przetwornicą ogólnego zastosowania, która może sterować silnikami prądu przemiennego do 22 kW. Jest to mała przetwornica częstotliwości o maksymalnych możliwościach i niezawodności. VLT® Micro Drive, zgodna...